borne d'alimentation (L+, L-, Blindage) avec LED verte 15-30V, orange Cage Clamp, Taille 1,5 mm2, 5 mm
Notes
Numéro d'article |
8WA2011-3KE02 |
Description d'article |
borne d'alimentation (L+, L-, Blindage) avec LED verte 15-30V, orange Cage Clamp, Taille 1,5 mm2, 5 mm
|
Famille de produit |
Blocs de jonction 8WA |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Produit en fin de vie Approvisionnement limité |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.08.2021 |
Notes |
Successeur 8WH60040FE00
|
Groupe de prix |
1BT |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
7 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.012 kg |
Dimension emballage |
58.00 x 149.00 x 44.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
Quantité minimum |
20 |
EAN |
4011209216556 |
UPC |
754554600659 |
N° d'Export |
85369010 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.2 |
Groupe de produit |
5566 |
Group Code |
P310 |
Pays d'origine |
Grèce |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-14-92-13 |
eClass |
7.1 |
27-14-92-13 |
eClass |
8 |
27-14-92-13 |
eClass |
9 |
27-14-27-09 |
eClass |
9.1 |
27-14-27-09 |
ETIM |
5 |
EC002287 |
ETIM |
6 |
EC002287 |
ETIM |
7 |
EC002287 |
ETIM |
8 |
EC002287 |
UNSPSC |
14 |
39-12-16-26 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-26 |
|
|
|
|