Plaquette de repérage, face avant, avec 9, vertical, Largeur des bornes : 5 mm, H: 7 mm, blanc
Notes
Numéro d'article |
8WA8348-0AJ |
Description d'article |
Plaquette de repérage, face avant, avec 9, vertical, Largeur des bornes : 5 mm, H: 7 mm, blanc
|
Famille de produit |
Accessoires 8WA |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Produit en fin de vie Approvisionnement limité |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.08.2021 |
Notes |
Successeur 8WH81402XA05
|
Groupe de prix |
1BT |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
7 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.0001 kg (enheter pr lag 100 Pc) |
Dimension emballage |
2.00 x 20.00 x 135.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
100 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
Quantité minimum |
136 |
EAN |
4001869511146 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
39269097 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.1 |
Groupe de produit |
5567 |
Group Code |
P310 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 01.06.2014 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-14-11-37 |
eClass |
7.1 |
27-14-11-37 |
eClass |
8 |
27-14-11-37 |
eClass |
9 |
27-14-11-37 |
eClass |
9.1 |
27-14-11-37 |
ETIM |
5 |
EC000761 |
ETIM |
6 |
EC000761 |
ETIM |
7 |
EC000761 |
ETIM |
8 |
EC000761 |
UNSPSC |
14 |
39-12-16-01 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-10 |
|
|
|
|