Plaquette de repérage, face avant, avec X3, horizontal, Largeur des bornes : 20 mm, H: 7 mm, blanc
Numéro d'article |
8WA8826-0AC |
Description d'article |
Plaquette de repérage, face avant, avec X3, horizontal, Largeur des bornes : 20 mm, H: 7 mm, blanc
|
Famille de produit |
Accessoires 8WA |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
1BT |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
7 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.0001 kg (/ 100 Pc) |
Dimension emballage |
50.00 x 120.00 x 5.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
100 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
Quantité minimum |
1020 |
EAN |
4011209170520 |
UPC |
754554854595 |
N° d'Export |
39269097 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.2 |
Groupe de produit |
5567 |
Group Code |
P310 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-28-11-01 |
eClass |
6 |
27-14-11-37 |
eClass |
7.1 |
27-14-11-37 |
eClass |
8 |
27-14-11-37 |
eClass |
9 |
27-14-11-37 |
eClass |
9.1 |
27-14-11-37 |
ETIM |
7 |
EC000761 |
ETIM |
8 |
EC000761 |
ETIM |
9 |
EC000761 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-10 |
|
|
|
|