SIMOTICS XP type de moteur : 1CV3316C moteur basse tension, IEC rotor à cage, auto-refroidissement, IP65 classe thermique 155(F) selon 130(B) boîtier en fonte grise Basic Line Premium Efficiency IE3, 6 pôles * taille 315L * 160 kW (50 Hz), 192 kW (60 Hz) P60:IE2 Ex Tb IIIC T120° Db version pour zone 21 et zone 22 dans le cas de poussière conductrice couleur standard RAL 7030 ; à la condition qu'aucune autre couleur via une référence abrégée ; ce produit peut indiquer comme fabricant Siemens ou Innomotics.
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Numéro d'article |
1MB1513-3AC6.-.... |
Description d'article |
SIMOTICS XP type de moteur : 1CV3316C moteur basse tension, IEC rotor à cage, auto-refroidissement, IP65 classe thermique 155(F) selon 130(B) boîtier en fonte grise Basic Line Premium Efficiency IE3, 6 pôles * taille 315L * 160 kW (50 Hz), 192 kW (60 Hz) P60:IE2 Ex Tb IIIC T120° Db version pour zone 21 et zone 22 dans le cas de poussière conductrice couleur standard RAL 7030 ; à la condition qu'aucune autre couleur via une référence abrégée ; ce produit peut indiquer comme fabricant Siemens ou Innomotics.
|
Famille de produit |
SIMOTICS XP explosion-protected motors |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
|
Groupe de prix |
3X1 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
N-W----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1160.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85015381 |
Rubrique catalogue (PDF) |
GG_LD |
Groupe de produit |
5630 |
Group Code |
P113 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22.07.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|