Siemens prévoit de vendre la branche des moteurs BT NEMA à ABB à la date du 2 mai 2023. Si la vente est terminée à la date cible, la marque sur la plaque signalétique changera à une date indéterminée entre le 2 mai 2023 et le 2 février 2024. ******************************* moteur basse tension, NEMA moteur triphasé à cage d'écureuil Hazardous Duty XP100 boîtier en fonte grise rendement NP, TEFC (IP65) 6 pôles * FS 213T 3 HP (60 Hz) classe I, groupes C et D, division I classe II,groupes F et G, division I
Notes
Ce produit n'est plus disponible
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
1MB2121-2AC1.-.... |
Description d'article |
Siemens prévoit de vendre la branche des moteurs BT NEMA à ABB à la date du 2 mai 2023. Si la vente est terminée à la date cible, la marque sur la plaque signalétique changera à une date indéterminée entre le 2 mai 2023 et le 2 février 2024. ******************************* moteur basse tension, NEMA moteur triphasé à cage d'écureuil Hazardous Duty XP100 boîtier en fonte grise rendement NP, TEFC (IP65) 6 pôles * FS 213T 3 HP (60 Hz) classe I, groupes C et D, division I classe II,groupes F et G, division I
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 26.04.2023 |
Notes |
Ce produit n'est plus disponible
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
3NS |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
78.473 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85015204 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D81.2-4/NEMA |
Groupe de produit |
5775 |
Group Code |
P113 |
Pays d'origine |
Mexique |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22.07.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|