****pièce de rechange**** SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2650tr/min, 32 kW, 115Nm, 58A, 448V refroidissement par eau degré de protection IP65 codeur incr. SIN/COS 1VCC 2048 S/R avec voies C et D (encodeur IC2048S/R) forme IM B35 (IM V15, IM V35) arbre avec clavette équilibrage avec clavette entière modèle palier: performance qualité vibratoire : spéciale/B; arbres et précision de bride : spéciale entrée de câbles à droite point de raccordement aux bornes de signaux DI V90 : bout d'arbre 42x 110mm compatible 1PH7 X04 : RAL7032 (gris silex) Q1C :(*)
Notes
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange"
Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante :
<a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
1PH8135-1MG23-1LZ1-Z Q1C+V90+X04 |
Description d'article |
****pièce de rechange**** SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2650tr/min, 32 kW, 115Nm, 58A, 448V refroidissement par eau degré de protection IP65 codeur incr. SIN/COS 1VCC 2048 S/R avec voies C et D (encodeur IC2048S/R) forme IM B35 (IM V15, IM V35) arbre avec clavette équilibrage avec clavette entière modèle palier: performance qualité vibratoire : spéciale/B; arbres et précision de bride : spéciale entrée de câbles à droite point de raccordement aux bornes de signaux DI V90 : bout d'arbre 42x 110mm compatible 1PH7 X04 : RAL7032 (gris silex) Q1C :(*)
|
Famille de produit |
1PH8 pour SINAMICS S120 avec machines-outils |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM410:Commencez phase de soutien / Pièces de rechange & Repare - Période de soutien |
Date de fin de vie du produit |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2020 |
Notes |
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange"
Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante :
<a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
7A6 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
141.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85015230 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Groupe de produit |
9632 |
Group Code |
R2S3 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-14 |
|
|
|
|