SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2000tr/min, 36kW, 172Nm, 83A, 324V 2300tr/min, 38kW, 158Nm, 78A, 370V 2650tr/min, 40kW, 144Nm, 76A, 390V ventilation forcée; A76: 2 sondes thermométriques Pt100 supplémentaires V04: bout d'arbre durci A12 : thermistance pour avertissement et coupure W92: ventilateur monté découplé Q1B: connectique spéciale à bornes suivante dessin coté 900.22213.01A X23 : peinture RAL 5005 (bleu de sécurité) analogique SMR-09-2011
Notes
Product was deleted without replacement
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
1PH8163-1AG02-1BZ1-Z A12+A76+Q1B+V04+W92+X23 |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2000tr/min, 36kW, 172Nm, 83A, 324V 2300tr/min, 38kW, 158Nm, 78A, 370V 2650tr/min, 40kW, 144Nm, 76A, 390V ventilation forcée; A76: 2 sondes thermométriques Pt100 supplémentaires V04: bout d'arbre durci A12 : thermistance pour avertissement et coupure W92: ventilateur monté découplé Q1B: connectique spéciale à bornes suivante dessin coté 900.22213.01A X23 : peinture RAL 5005 (bleu de sécurité) analogique SMR-09-2011
|
Famille de produit |
1PH8 pour SINAMICS S120 avec machines de production |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2020 |
Notes |
Product was deleted without replacement
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
7A6 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
196.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85015290 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Groupe de produit |
9632 |
Group Code |
R2S3 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-14 |
|
|
|
|