disjoncteur débrochable avec châssis de guidage, IEC 60947-2, taille 2, 3 pôles, In=2000A jusqu'à 690V CA 50/60Hz, pouvoir de fermeture/coupure M Icu=85/66kA à 500/690V, unité décl. électro. ETU600 LSI mise à niveau possible, écran couleur, Bluetooth, interface USB, prot. de base LT, ST, INST, la protection du conducteur neutre nécessite un capteur de courant N externe, contact sign. déclenché (1xINV), raccord. arrière, par le haut vertic., par le bas horiz. châssis de guidage avec obturateur et contact de signalisation de position (3x INV),
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Numéro d'article |
3WA1220-4.E65-.... |
Description d'article |
disjoncteur débrochable avec châssis de guidage, IEC 60947-2, taille 2, 3 pôles, In=2000A jusqu'à 690V CA 50/60Hz, pouvoir de fermeture/coupure M Icu=85/66kA à 500/690V, unité décl. électro. ETU600 LSI mise à niveau possible, écran couleur, Bluetooth, interface USB, prot. de base LT, ST, INST, la protection du conducteur neutre nécessite un capteur de courant N externe, contact sign. déclenché (1xINV), raccord. arrière, par le haut vertic., par le bas horiz. châssis de guidage avec obturateur et contact de signalisation de position (3x INV),
|
Famille de produit |
Disjoncteurs/interrupteurs-sectionneurs ouverts 3WA1 pour CA jusqu'à 6300 A, IEC |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
|
Groupe de prix |
1CE |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
LAO----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
79.830 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85362090 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10 |
Groupe de produit |
X01C |
Group Code |
P360 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22.08.2019 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|