18.05.2022 22:59:36
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
FDK:083X6815
Product
Image similar
SITRANS F M MAG 5100 W NEW QN-0020041701 DN700, 28 pouces EN 1092-1, PN 16 brides en acier carbone ASTM A 105 enduit 150micron matériau de revêtement: EPDM Hastelloy C-276 MAG 6000CT, IP67 / NEMA 4X/6, boîtier polyamide, avec affichage, 115-230V CA 50/60 Hz pas de communication bus boite à bornes métrique polyamide ou 6000 I compact. C17 P13 (Q3/Q1=80) DN700 PN16 requis avec MAG6000CT compact
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article FDK:083X6815
Description d'article SITRANS F M MAG 5100 W NEW QN-0020041701 DN700, 28 pouces EN 1092-1, PN 16 brides en acier carbone ASTM A 105 enduit 150micron matériau de revêtement: EPDM Hastelloy C-276 MAG 6000CT, IP67 / NEMA 4X/6, boîtier polyamide, avec affichage, 115-230V CA 50/60 Hz pas de communication bus boite à bornes métrique polyamide ou 6000 I compact. C17 P13 (Q3/Q1=80) DN700 PN16 requis avec MAG6000CT compact
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 8F1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 45 Jour(s)
Poids Net par quantité 331.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 90261021
Rubrique catalogue (PDF) FI01-4PVR
Groupe de produit 4835
Group Code R3P3
Pays d'origine France
Conformité à la directive RoHS Le produit n'est pas RoHS-compliant
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-20-04-01
eClass 7.1 27-20-04-01
eClass 8 27-20-04-01
eClass 9 27-20-04-01
eClass 9.1 27-20-04-01
ETIM 6 EC002991
ETIM 7 EC002991
ETIM 8 EC002991
|