18.05.2022 23:31:50
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
FDK:083X6905
Product
Image similar
SITRANS F M MAG 8000 W QN-0020042056 DN65 / 2 1/2 POUCES EN 1092-1, PN 16 P, conforme PED revêtement EPDM et Hastelloy électrodes, enduit 150micron Étalonnage standard av max. 0,4% du débit +/- 2mm/s av.certif Europe,base m3, filtre 50Hz version de base câble capteur distant 5m câble capteur monté avec prises Serial RS485 interface module Modbus RTU. pack batt. ext câble d'alimentation 1,5m avec prises sans batt. L65 L81 M92 Avec câble LS FLOW:SOFREL câblage spec:gris E à 91(+), bleu F à 92(-) Fils G,B,K, D non raccordé
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article FDK:083X6905
Description d'article SITRANS F M MAG 8000 W QN-0020042056 DN65 / 2 1/2 POUCES EN 1092-1, PN 16 P, conforme PED revêtement EPDM et Hastelloy électrodes, enduit 150micron Étalonnage standard av max. 0,4% du débit +/- 2mm/s av.certif Europe,base m3, filtre 50Hz version de base câble capteur distant 5m câble capteur monté avec prises Serial RS485 interface module Modbus RTU. pack batt. ext câble d'alimentation 1,5m avec prises sans batt. L65 L81 M92 Avec câble LS FLOW:SOFREL câblage spec:gris E à 91(+), bleu F à 92(-) Fils G,B,K, D non raccordé
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 8F2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 16.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 90261021
Rubrique catalogue (PDF) FI01-4PVR
Groupe de produit 4844
Group Code R3P3
Pays d'origine France
Conformité à la directive RoHS Le produit n'est pas RoHS-compliant
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-20-04-01
eClass 7.1 27-20-04-01
eClass 8 27-20-04-01
eClass 9 27-20-04-01
eClass 9.1 27-20-04-01
ETIM 6 EC002991
ETIM 7 EC002991
ETIM 8 EC002991
|