24.05.2022 16:30:52
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
FDK:083X9604
Product
Image similar
SITRANS F M MAG 5100 W NOUV. QN-0020040059 DN 1000, 40'' EN 1092-1, PN 10 en acier au carbone ASTM A 105 revêtement 150 microns Matériau revêtement : EPDM Hastelloy C-276 Métrique : boîte de connexions polyamide MAG 6000CT 115-230 V CA Pas de communication par bus Métrique : boîte de connexions polyamide ou 6000 I compact. C17 : marquage FP2E (marché France uniquement) P16 : homologation/vérif. MI001 Q3/Q1=160
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article FDK:083X9604
Description d'article SITRANS F M MAG 5100 W NOUV. QN-0020040059 DN 1000, 40'' EN 1092-1, PN 10 en acier au carbone ASTM A 105 revêtement 150 microns Matériau revêtement : EPDM Hastelloy C-276 Métrique : boîte de connexions polyamide MAG 6000CT 115-230 V CA Pas de communication par bus Métrique : boîte de connexions polyamide ou 6000 I compact. C17 : marquage FP2E (marché France uniquement) P16 : homologation/vérif. MI001 Q3/Q1=160
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 8F1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 45 Jour(s)
Poids Net par quantité 661.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 90261021
Rubrique catalogue (PDF) FI01-4PVR
Groupe de produit 4835
Group Code R3P3
Pays d'origine France
Conformité à la directive RoHS Le produit n'est pas RoHS-compliant
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-20-04-01
eClass 7.1 27-20-04-01
eClass 8 27-20-04-01
eClass 9 27-20-04-01
eClass 9.1 27-20-04-01
ETIM 6 EC002991
ETIM 7 EC002991
ETIM 8 EC002991
|