SITRANS F M MAG 8000 W QN-0020041734 DN200 / Qmx 997 m3/h(m3), 8 pouces / Qmx 4389 GPM(Gx100) EN 1092-1, PN 25 conforme PED revêtement EPDM et Hastelloy électrodes, enduit 150micron Étalonnage standard av max. 0,4% du débit +/- 2mm/s avec certificat Europe,base m3, filtre 50Hz version de base câble capteur distant 5m câble capteur monté avec prises pas de communication suppl, interface IrDA standard pack batterie externe câble d'alimentation 1,5m avec prises (batterie non comprise) L81 M92
Numéro d'article |
FDK:083X6823 |
Description d'article |
SITRANS F M MAG 8000 W QN-0020041734 DN200 / Qmx 997 m3/h(m3), 8 pouces / Qmx 4389 GPM(Gx100) EN 1092-1, PN 25 conforme PED revêtement EPDM et Hastelloy électrodes, enduit 150micron Étalonnage standard av max. 0,4% du débit +/- 2mm/s avec certificat Europe,base m3, filtre 50Hz version de base câble capteur distant 5m câble capteur monté avec prises pas de communication suppl, interface IrDA standard pack batterie externe câble d'alimentation 1,5m avec prises (batterie non comprise) L81 M92
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
8F2 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
35 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
45.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
90261021 |
Rubrique catalogue (PDF) |
FI01-4PVR |
Groupe de produit |
4844 |
Group Code |
R3P3 |
Pays d'origine |
France |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit n'est pas conforme à la directive RoHS. |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-20-04-01 |
eClass |
6 |
27-20-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-04-01 |
eClass |
8 |
27-20-04-01 |
eClass |
9 |
27-20-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-04-01 |
ETIM |
7 |
EC002991 |
ETIM |
8 |
EC002991 |
ETIM |
9 |
EC002991 |
|
|
|
|