SITRANS MASS 2100/FC300 with FCT010/030 Single tube Coriolis flowm.,QN-0020057321 MASS2100 Sensor Di 3 with 1/2" VCR female connection PN100 AISI 316L / EN 1.4435 Max. media temperature 180 °C flow, 2 flow x 2 points Compact mounted transmitter. Painted alu transmitter encl. IP67 / NEMA 4X ATEX II 2GD zone 1; zone 21. FCT010/030 Field mount;z1/z21 MASS2100/FC300: Analog remote sensor z0/z1/z21 MASS2100: Digital remote/compact sensor z1/z21.SIFLOW FC070 Ex CT: z2 Graphical local user interf 240x160 pixels, Lid wdw in PG A05 B11+C12+E06+F12+S30+Y17
Numéro d'article |
FDK:084X0148 |
Description d'article |
SITRANS MASS 2100/FC300 with FCT010/030 Single tube Coriolis flowm.,QN-0020057321 MASS2100 Sensor Di 3 with 1/2" VCR female connection PN100 AISI 316L / EN 1.4435 Max. media temperature 180 °C flow, 2 flow x 2 points Compact mounted transmitter. Painted alu transmitter encl. IP67 / NEMA 4X ATEX II 2GD zone 1; zone 21. FCT010/030 Field mount;z1/z21 MASS2100/FC300: Analog remote sensor z0/z1/z21 MASS2100: Digital remote/compact sensor z1/z21.SIFLOW FC070 Ex CT: z2 Graphical local user interf 240x160 pixels, Lid wdw in PG A05 B11+C12+E06+F12+S30+Y17
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
8F4 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
75 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
8.700 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
90261021 |
Rubrique catalogue (PDF) |
FI01-4PVR |
Groupe de produit |
4834 |
Group Code |
R3P3 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 24.06.2020 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-20-04-02 |
eClass |
6 |
27-20-04-02 |
eClass |
7.1 |
27-20-04-02 |
eClass |
8 |
27-20-04-02 |
eClass |
9 |
27-20-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-20-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002992 |
ETIM |
8 |
EC002992 |
ETIM |
9 |
EC002992 |
|
|
|
|