C/O-38505 - Thermostat C/O commut.fixe 31°C / 15K 3A/230VAC
Numéro d'article |
FR2:LEC/O-38505 |
Description d'article |
C/O-38505 - Thermostat C/O commut.fixe 31°C / 15K 3A/230VAC
|
Famille de produit |
C/O-38505 - Thermostat C/O commut.fixe 31°C / 15K 3A/230VAC |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Active Product |
Groupe de prix |
F12 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
Sur demande |
Poids Net par quantité |
Indisponible. |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
Indisponible. |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85429000 |
Rubrique catalogue (PDF) |
BT_Catalog |
Groupe de produit |
QBC1 |
Group Code |
H5CV |
Pays d'origine |
Indisponible. |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Classe de produit |
Indisponible. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
|
Indisponible. |
|
|
|