16.05.2022 22:00:38
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
LD3:6ES7214-1AG40-0XB0
Product
Image similar
CPU 1214C, DC/DC/DC, 14 entrées TOR/10 sorties TOR/ 2 entrées analogiques ; partie de UC100, UC200, UC300, UC400
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article LD3:6ES7214-1AG40-0XB0
Description d'article CPU 1214C, DC/DC/DC, 14 entrées TOR/10 sorties TOR/ 2 entrées analogiques ; partie de UC100, UC200, UC300, UC400
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix ZZZ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99H
Délai Appro Fsseur (hors transport) 2 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.412 kg
Dimension emballage 114.00 x 117.00 x 90.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) HA40.9
Groupe de produit G312
Group Code U263
Pays d'origine Portugal
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 05.04.2016
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-24-22-01
eClass 7.1 27-24-22-01
eClass 8 27-24-22-01
eClass 9 27-24-22-01
eClass 9.1 27-24-22-01
ETIM 5 EC001420
ETIM 6 EC001420
ETIM 7 EC001420
ETIM 8 EC001420
|