SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
LD3:6ES7647-0AA00-1YA2
Product
Image similaire
SIMATIC IoT2040 ; partie de UC100, UC200, UC300, UC400
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7647-0BA00-0YA2 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article LD3:6ES7647-0AA00-1YA2
Description d'article SIMATIC IoT2040 ; partie de UC100, UC200, UC300, UC400
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Date de fin de vie du produit Produktabauslauf ab: 05.08.2023
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7647-0BA00-0YA2 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 6ES7647-0BA00-0YA2
Description produit successeur Indisponible.
Données Prix
Groupe de prix ZZZ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5A991X
Délai d'appro. standard (hors transport) 2 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.275 kg
Dimension emballage 113.00 x 153.00 x 65.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 0 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) HA40.9
Groupe de produit G312
Group Code U268
Pays d'origine Portugal
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 05.04.2016
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-01
eClass 6 27-24-22-01
eClass 7.1 27-24-22-01
eClass 8 27-24-22-01
eClass 9 27-24-22-01
eClass 9.1 27-24-22-01
ETIM 7 EC001420
ETIM 8 EC001420
ETIM 9 EC001420
|
Acheter le produit
Quantité 0 Pc
;