SCALANCE XB004-1 ; partie de UC100, UC200, UC300, UC400
Notes
Numéro d'article |
LD3:6GK5004-1BD00-1AB2 |
Description d'article |
SCALANCE XB004-1 ; partie de UC100, UC200, UC300, UC400
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt abgekündigt seit: 18.08.2023 |
Notes |
|
Successeur |
6GK5004-1BD00-1AB2 |
Description produit successeur |
SCALANCE XB004-1 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s; pour le montage de petites structures en étoile et structures linéaires ; diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 4x paires torsadées 10/100 Mbit/s ports avec prise RJ45; 1 x 100 Mbit/s multimode verre port FO avec prise femelle SC; manuel disponible en téléchargement . |
Groupe de prix |
ZZZ |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 5A991X / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
2 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.247 kg |
Dimension emballage |
186.00 x 144.00 x 56.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
HA40.9 |
Groupe de produit |
G312 |
Group Code |
U268 |
Pays d'origine |
Portugal |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.04.2016 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|