SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
S55158-A106
Product
SAS31.00 - ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 120s
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Produit
Numéro d'article S55158-A106
Description d'article SAS31.00 - ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 120s
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix F06
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.454 kg
Dimension emballage 11.30 x 16.10 x 8.80
Unité de mesure de l'emballage CMT
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 7612914069504
UPC Indisponible.
N° d'Export 85011099
Rubrique catalogue (PDF) BT_Catalog
Groupe de produit QBC3
Group Code H5CC
Pays d'origine Suisse
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 08.09.2015
Classe de produit Indisponible.
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
  Indisponible.
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;