Interrupteur-sectionneur 3LD3, Iu 63 A Interrupteur général 3 pôles + N puissance assignée d'emploi avec 23 A CA pour 400V 22,0 kW fixation à l'avant Interrupteur de base avec fixation centrale 22,5 mm Commande par manette noire 48x48 mm avec interrupteur auxiliaire 1NF+NO
Numéro d'article |
3LD3450-1TL11 |
Description d'article |
Interrupteur-sectionneur 3LD3, Iu 63 A Interrupteur général 3 pôles + N puissance assignée d'emploi avec 23 A CA pour 400V 22,0 kW fixation à l'avant Interrupteur de base avec fixation centrale 22,5 mm Commande par manette noire 48x48 mm avec interrupteur auxiliaire 1NF+NO
|
Famille de produit |
Apareils de base |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
1CL |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
3 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.261 kg |
Dimension emballage |
79.00 x 85.00 x 110.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4001869552026 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85365080 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10 |
Groupe de produit |
5887 |
Famille de produit |
P360 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.09.2006 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-14-03 |
eClass |
14 |
27-37-14-03 |
eClass |
6 |
27-37-14-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-03 |
eClass |
8 |
27-37-14-03 |
eClass |
9 |
27-37-14-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-03 |
ETIM |
7 |
EC000216 |
ETIM |
8 |
EC000216 |
ETIM |
9 |
EC000216 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-33 |
|
|
|
|