relais de surveillance du courant pour IO-Link, pouvant être monté sur contacteur, 3RT2, Taille S2 Surveillance de courant apparent/actif 8-80 A, 20-400 Hz, Triphasée Tension d'alimentation 24 V CC 1 contact inverseur Surveillance de dépassement haut/bas du courant asymétrie de courant Perte de phase, rupture de fil Ordre des phases, courant de défaut Courant de blocage, cycle de manœuvre et compteur d'heures de fonctionnement Seuils pour alarmes et avertissements RÉARMEMENT AUTOMATIQUE ou MANUEL Retard au démarrage 0-9999,9 s Temporisation d'ouverture(*)
Numéro d'article |
3RR2443-1AA40 |
Description d'article |
relais de surveillance du courant pour IO-Link, pouvant être monté sur contacteur, 3RT2, Taille S2 Surveillance de courant apparent/actif 8-80 A, 20-400 Hz, Triphasée Tension d'alimentation 24 V CC 1 contact inverseur Surveillance de dépassement haut/bas du courant asymétrie de courant Perte de phase, rupture de fil Ordre des phases, courant de défaut Courant de blocage, cycle de manœuvre et compteur d'heures de fonctionnement Seuils pour alarmes et avertissements RÉARMEMENT AUTOMATIQUE ou MANUEL Retard au démarrage 0-9999,9 s Temporisation d'ouverture(*)
|
Famille de produit |
Surveillance du courant et du courant actif |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
41H |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
LAO----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
3 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.200 kg |
Dimension emballage |
121.00 x 123.00 x 65.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209936263 |
UPC |
887621915346 |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
5343 |
Famille de produit |
R711 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2009 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-18-02 |
eClass |
14 |
27-37-18-02 |
eClass |
6 |
27-37-18-02 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-02 |
eClass |
8 |
27-37-18-02 |
eClass |
9 |
27-37-18-02 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-02 |
ETIM |
7 |
EC001440 |
ETIM |
8 |
EC001440 |
ETIM |
9 |
EC001440 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|