Contacteur, AC-1, 55 A, 220 V CA, 50 / 60 Hz, 4 pôles, 4 NO, taille S2, borne à vis !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RT2 Successeur préféré : >>3RT2336-1AN20<<
Notes
Ce produit n'est plus disponible
Successeur Successeur SIRIUS Innovation 3RT2
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
3RT1336-1AN20 |
Description d'article |
Contacteur, AC-1, 55 A, 220 V CA, 50 / 60 Hz, 4 pôles, 4 NO, taille S2, borne à vis !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RT2 Successeur préféré : >>3RT2336-1AN20<<
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 30.09.2022 |
Notes |
Ce produit n'est plus disponible
Successeur Successeur SIRIUS Innovation 3RT2
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
41B |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
LFO----- |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.986 kg |
Dimension emballage |
82.00 x 118.50 x 137.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209467286 |
UPC |
887621548681 |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
3705 |
Famille de produit |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.05.2012 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|