SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3RT1375-6AF36
Product
Contacteur, 1 CA, 525 A/400 V/40 °C, S12, 4 pôles, 48-130V CA/CC, 2 NO +2 NF, barre de raccordement/ borne à vis
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3RT1375-6AF36
Description d'article Contacteur, 1 CA, 525 A/400 V/40 °C, S12, 4 pôles, 48-130V CA/CC, 2 NO +2 NF, barre de raccordement/ borne à vis
Famille de produit Contacteurs SIRIUS 3RT.3, 4 pôles, jusqu'à 525 A
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41B
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal LFO-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 6.814 kg
Dimension emballage 221.00 x 271.00 x 229.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047621048918
UPC 195125131958
N° d'Export 85364900
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 2236
Famille de produit R711
Pays d'origine Suède
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 27.03.2017
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-10-03
eClass 14 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 7 EC000066
ETIM 8 EC000066
ETIM 9 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;