accessoire : câble de liaison 1 m, connecteur femelle M12 8 pôles à une extrémité et connecteur M12 8 pôles à l'autre extrémité. Pour le raccordement de l'interrupteur de sécurité à interverrouillage 3SE5324*, boîtier d'arrêt d'urgence 3SU1 avec connecteur M12 à 8 pôles p. ex. SIMATIC ET200eco PN via câble en Y 6ES7194-6KC00-0XA0 ou pour 8WD46
Numéro d'article |
3SX5601-3SV18 |
Description d'article |
accessoire : câble de liaison 1 m, connecteur femelle M12 8 pôles à une extrémité et connecteur M12 8 pôles à l'autre extrémité. Pour le raccordement de l'interrupteur de sécurité à interverrouillage 3SE5324*, boîtier d'arrêt d'urgence 3SU1 avec connecteur M12 à 8 pôles p. ex. SIMATIC ET200eco PN via câble en Y 6ES7194-6KC00-0XA0 ou pour 8WD46
|
Famille de produit |
Accessoires |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
41K |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.075 kg |
Dimension emballage |
150.00 x 150.00 x 40.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047621067841 |
UPC |
195125136557 |
N° d'Export |
85444290 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
3750 |
Famille de produit |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-27-06-92 |
eClass |
14 |
27-27-06-92 |
eClass |
6 |
27-27-92-25 |
eClass |
7.1 |
27-27-92-25 |
eClass |
8 |
27-27-92-25 |
eClass |
9 |
27-27-06-92 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-92 |
ETIM |
7 |
EC002594 |
ETIM |
8 |
EC002594 |
ETIM |
9 |
EC002594 |
IDEA |
4 |
5229 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|