contacteur, 3 pôles, 1200A/AC-1 Contacts principaux 3 NO Contacts auxiliaires 3 NO + 2 NF, actionnement CA 220-240 V CA 50/60Hz
Notes
Numéro d'article |
3TK1832-0AM7 |
Description d'article |
contacteur, 3 pôles, 1200A/AC-1 Contacts principaux 3 NO Contacts auxiliaires 3 NO + 2 NF, actionnement CA 220-240 V CA 50/60Hz
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt abgekündigt seit: 01.12.2021 |
Notes |
|
Successeur |
3RT1483-6AP36 |
Description produit successeur |
Contacteur de puissance, AC-1 1260 A, 3 pôles CA (50...60 Hz) / commande CC 100 ... 240 V CA / 100...220 V CC Entraînement: électronique Contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF Raccordement par barres Interrupteurs auxiliaires et bornes de bobine dans bornes à vis |
Groupe de prix |
41B |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
LFO----- |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
20.201 kg |
Dimension emballage |
330.00 x 480.00 x 240.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209546288 |
UPC |
040892996371 |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
NSE |
Groupe de produit |
5805 |
Famille de produit |
R711 |
Pays d'origine |
Bulgarie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|