module TOR de sécurité DM-F local, pour la coupure de sécurité via un signal matériel US : 24 V CC 2 circuits de validation à relais 2 sorties à relais Fonction de sécurité réglable via commutateur DIL réglable, SIL max. réalisable CEI 61508 : 3, PL maximal atteint ISO 13849-1 : I
Numéro d'article |
3UF7320-1AB00-0 |
Description d'article |
module TOR de sécurité DM-F local, pour la coupure de sécurité via un signal matériel US : 24 V CC 2 circuits de validation à relais 2 sorties à relais Fonction de sécurité réglable via commutateur DIL réglable, SIL max. réalisable CEI 61508 : 3, PL maximal atteint ISO 13849-1 : I
|
Famille de produit |
Appareillage de gestion et de commande de moteurs SIMOCODE pro 3UF7 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
42J |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.360 kg |
Dimension emballage |
52.50 x 133.00 x 133.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209780828 |
UPC |
040892789867 |
N° d'Export |
85371098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
5836 |
Famille de produit |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.05.2012 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
lblREACHCode0236
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead titanium zirconium oxide
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-08-05 |
eClass |
14 |
27-37-08-05 |
eClass |
6 |
27-37-08-05 |
eClass |
7.1 |
27-37-08-05 |
eClass |
8 |
27-37-08-05 |
eClass |
9 |
27-37-08-05 |
eClass |
9.1 |
27-37-08-05 |
ETIM |
7 |
EC002613 |
ETIM |
8 |
EC002613 |
ETIM |
9 |
EC002613 |
IDEA |
4 |
4776 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-52 |
|
|
|
|