Relais de surveillance d'isolement pour réseaux (IT-) non mis à la terre à 250 V CA, 15-400 Hz et jusqu'à 300 V CC Plage de mesure 1-100 kOhm Tension d'alimentation 24-240V CA / CC 22,5 mm, 1 contact inverseur borne à vis
Notes
Ce produit n'est plus disponible
Successeur successeur 3UG4582-1AW31
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
3UG4582-1AW30 |
Description d'article |
Relais de surveillance d'isolement pour réseaux (IT-) non mis à la terre à 250 V CA, 15-400 Hz et jusqu'à 300 V CC Plage de mesure 1-100 kOhm Tension d'alimentation 24-240V CA / CC 22,5 mm, 1 contact inverseur borne à vis
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt abgekündigt seit: 15.12.2022 |
Notes |
Ce produit n'est plus disponible
Successeur successeur 3UG4582-1AW31
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
41H |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
LAO----- |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
3 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.160 kg |
Dimension emballage |
30.00 x 80.00 x 105.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209901186 |
UPC |
040892912531 |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
5885 |
Famille de produit |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.05.2012 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|