SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8WH9040-1EB01
Product
accouplement à emmanchement élément central pontable, à confectionner soi-même, avec borne à ressort, 0,08-2,5mm², largeur 5,2 mm, bleu
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 8WH9040-1EB01
Description d'article accouplement à emmanchement élément central pontable, à confectionner soi-même, avec borne à ressort, 0,08-2,5mm², largeur 5,2 mm, bleu
Famille de produit Blocs de jonction pour connecteurs Combi
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 07.05.2024
Données Prix
Groupe de prix 1BT
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 7 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.004 kg
Dimension emballage 56.00 x 80.00 x 1.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 50
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869346441
UPC 040892563665
N° d'Export 85369010
Rubrique catalogue (PDF) LV10.2
Groupe de produit 5558
Group Code P310
Pays d'origine Pologne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.04.2006
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-11-49
eClass 14 27-25-03-05
eClass 6 27-14-11-49
eClass 7.1 27-14-11-49
eClass 8 27-14-11-49
eClass 9 27-14-11-49
eClass 9.1 27-14-11-49
ETIM 7 EC002018
ETIM 8 EC002018
ETIM 9 EC002018
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;