***no longer available*** SIMATIC HMI IPC 577C PCI slot, 4 USB (back)+1 USB (front), Ethernet (10/100/1000), 12" Touch display ; Core 2 Duo 1.86 GHz, PROFINET (IE); 2x 1 Gbit 1 GB -RAM, DDR3; 2nd mass storage: Not equipped 1st mass storage: Not equipped No software pre-installed possible without operating system without expansion (software) 110/230 V AC power supply unit with NAMUR,
Notes
Product was deleted without replacement
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
6AV7885-0AK10-0AA1 |
Description d'article |
***no longer available*** SIMATIC HMI IPC 577C PCI slot, 4 USB (back)+1 USB (front), Ethernet (10/100/1000), 12" Touch display ; Core 2 Duo 1.86 GHz, PROFINET (IE); 2x 1 Gbit 1 GB -RAM, DDR3; 2nd mass storage: Not equipped 1st mass storage: Not equipped No software pre-installed possible without operating system without expansion (software) 110/230 V AC power supply unit with NAMUR,
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt abgekündigt seit: 01.10.2020 |
Notes |
Product was deleted without replacement
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Region Specific PriceGroup / Groupe de prix |
S20 / 2ET |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Supplément Matière Première |
Aucun |
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
Sur demande |
Poids Net par quantité |
15,000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
84714100 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST80E |
Groupe de produit |
4386 |
Famille de produit |
R133 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.07.2009 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|