SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
3NB1721-0KK13
Product
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 00 63A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn Schraubkontakte M10 80mm Anschlusswinkel
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Die Übersicht unserer produktbezogenen Dienstleistungen finden Sie hier
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
3NH3030
NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 1-polig 160A 690V (1000V) Flachanschluss, 95mm2
3NH3031
NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 1-polig 160A 690V (1000V) Steckanschluss, 2,2-50mm2
3NH3032
NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 1-polig 160A 690V (1000V) Schellenanschluss, 6x 70mm2
3NH3051
NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 1-polig 160A 690V (1000V) mit Flachanschluss zum Aufschnappen auf Hutschiene
Produkt
Artikelnummer 3NB1721-0KK13
Artikelbeschreibung SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 00 63A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn Schraubkontakte M10 80mm Anschlusswinkel
Produktfamilie Bauform NH
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 1DM
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor LOA-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Arbeitstag(e)
Nettogewicht pro ME 0,201 kg
Verpackungsmaße 105,00 x 95,00 x 65,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Preiseinheit (PE) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 3
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047624183036
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85361050
Listenkennzeichen (LKZ) LV10
Fabrikategruppe (FAGR/PCK) 5540
Geschäftsbereichskennzahl (GBK/GCK) P310
Ursprungsland Griechenland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20.07.2022
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-20-05
eClass 14 27-14-20-05
eClass 6 27-14-20-05
eClass 7.1 27-14-20-05
eClass 8 27-14-20-05
eClass 9 27-14-20-05
eClass 9.1 27-14-20-05
ETIM 7 EC000055
ETIM 8 EC000055
ETIM 9 EC000055
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;