Überwachungsrelais Phasenausfall-, Phasenfolge- und Asymmetrieüberwachung 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz 1 Wechsler Schraubanschluss SIL 1/PL c
Artikelnummer |
3UG5512-1AR21 |
Artikelbeschreibung |
Überwachungsrelais Phasenausfall-, Phasenfolge- und Asymmetrieüberwachung 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz 1 Wechsler Schraubanschluss SIL 1/PL c
|
Produktfamilie |
Netzüberwachung |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
41H |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LAO----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Arbeitstag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,163 kg |
Verpackungsmaße |
109,00 x 128,00 x 33,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Preiseinheit (PE) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621099880 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe (FAGR/PCK) |
5885 |
Geschäftsbereichskennzahl (GBK/GCK) |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.06.2023 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-18-03 |
eClass |
14 |
27-37-18-03 |
eClass |
6 |
27-37-18-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-03 |
eClass |
8 |
27-37-18-03 |
eClass |
9 |
27-37-18-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-03 |
ETIM |
7 |
EC001441 |
ETIM |
8 |
EC001441 |
ETIM |
9 |
EC001441 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|