SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
1FG1206-8ZE34-9KG1-Z D05+J2R+K06+N2A+N36+N50+P20+Q91+W90+X01+Y84
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS S-1FG1 Synchron-Servo-Getriebemotor Motortyp CT 600V AH63 Mmax=35Nm Vollwelle V35x 70;Fußausführung Übersetzung: 104.3 N1max=4500U/m, N2max=43U/min, M2max=680Nm; D05=Einbaulage M5 J2R=SonderRes. 2-polig M23 o. P K06=Öl CLP VG220 N2A=ZK-Spannung 339 V für 1FK7- N36=Sonder-FD-Bremse AH63 12 Nm N50=Leistungsst. 8-pol., PT1000 P20=Kundenzusatzschild N506650 Q91=Steckerposition rechts W90= Sonderabtriebswelle X01=Farbton RAL 9005 tiefschwarz Y84=kundenspez. Leistungsschild Kundenspezifischer Motor gemaess CIGO-10065763
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FG1206-8ZE34-9KG1-Z D05+J2R+K06+N2A+N36+N50+P20+Q91+W90+X01+Y84
Artikelbeschreibung SIMOTICS S-1FG1 Synchron-Servo-Getriebemotor Motortyp CT 600V AH63 Mmax=35Nm Vollwelle V35x 70;Fußausführung Übersetzung: 104.3 N1max=4500U/m, N2max=43U/min, M2max=680Nm; D05=Einbaulage M5 J2R=SonderRes. 2-polig M23 o. P K06=Öl CLP VG220 N2A=ZK-Spannung 339 V für 1FK7- N36=Sonder-FD-Bremse AH63 12 Nm N50=Leistungsst. 8-pol., PT1000 P20=Kundenzusatzschild N506650 Q91=Steckerposition rechts W90= Sonderabtriebswelle X01=Farbton RAL 9005 tiefschwarz Y84=kundenspez. Leistungsschild Kundenspezifischer Motor gemaess CIGO-10065763
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe 769
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 25 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 38,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015220
Listenkennzeichen (LKZ) D41
Fabrikategruppe 5685
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 18.09.2017
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Dokumente werden geladen...
;