SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
1PH8186-2DF03-1FD1-Z L72+L76+X01
Product
Abbildung ähnlich
Kompakt-Synchronmotor 1500RPM, 93kW, 592Nm, 215A 1750RPM, 109kW, 595Nm, 215A Fremdbelüftung Luftrichtung DE-->NDE Schutzart IP55 Inkrementalgeber 22 BIT Bauform IM B35 mit Flansch A450 Welle mit Passfeder Vollkeilwuchtung Lager fuer erhöhte Querkräfte Schwinggüte: R/A Flanschgenauigkeit: R Klemmenkasten (oben) L72:Sonderwelle L76:EC-Lüfter 3AC 400V 50/60 Hz X01:Farbanstrich in RAL 9005 Sondermotor nach CIGO-10123843 und AGT-649690
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1PH8186-2DF03-1FD1-Z L72+L76+X01
Artikelbeschreibung Kompakt-Synchronmotor 1500RPM, 93kW, 592Nm, 215A 1750RPM, 109kW, 595Nm, 215A Fremdbelüftung Luftrichtung DE-->NDE Schutzart IP55 Inkrementalgeber 22 BIT Bauform IM B35 mit Flansch A450 Welle mit Passfeder Vollkeilwuchtung Lager fuer erhöhte Querkräfte Schwinggüte: R/A Flanschgenauigkeit: R Klemmenkasten (oben) L72:Sonderwelle L76:EC-Lüfter 3AC 400V 50/60 Hz X01:Farbanstrich in RAL 9005 Sondermotor nach CIGO-10123843 und AGT-649690
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 413,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015381
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC62ST-1PH8
Fabrikategruppe 5689
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 21.07.2019
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Dokumente werden geladen...
;