6AG1207-1BQ40-7AA3
Product
SIPLUS AS Interface 2AE IP67 based on 3RK1207-1BQ40-0AA3 mit Conformal Coating, -25…+70°C, AS-Interface Kompaktmodul, IP67 analog, 2AE, Zahlenformat S7, 2x Eing. (M12), 4...20mA für 4-Draht-Sensoren aktive Kanäle 1 und 2 keine Glättung Filter 50Hz Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen, Profil 7.3
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AG1207-1BQ40-7AA3
Artikelbeschreibung SIPLUS AS Interface 2AE IP67 based on 3RK1207-1BQ40-0AA3 mit Conformal Coating, -25…+70°C, AS-Interface Kompaktmodul, IP67 analog, 2AE, Zahlenformat S7, 2x Eing. (M12), 4...20mA für 4-Draht-Sensoren aktive Kanäle 1 und 2 keine Glättung Filter 50Hz Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen, Profil 7.3
Produktfamilie SIPLUS Analoge E/A-Module für den Einsatz im Feld, hohe Schutzart
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 471
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 65 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,187 kg
Verpackungsmaße 75,00 x 163,00 x 45,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948551011
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85371098
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Fabrikategruppe 4573
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.05.2012
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-26-01
eClass 14 27-24-26-01
eClass 6 27-24-26-01
eClass 7.1 27-24-26-01
eClass 8 27-24-26-01
eClass 9 27-24-26-01
eClass 9.1 27-24-26-01
ETIM 7 EC001596
ETIM 8 EC001596
ETIM 9 EC001596
IDEA 4 3562
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;