6AV2105-4FF05-0AK0
Product
SIMATIC WinCC RT Prof. V15.1, Upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 2048 Power-Tags -> WinCC Runtime Professional 2048 Power-Tags V15.1, Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, SW und License key Download, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64Bit)/ 10 Prof/Ent (64 Bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64 Bit) ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AV2105-4FF05-0AK0
Artikelbeschreibung SIMATIC WinCC RT Prof. V15.1, Upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 2048 Power-Tags -> WinCC Runtime Professional 2048 Power-Tags V15.1, Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, SW und License key Download, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64Bit)/ 10 Prof/Ent (64 Bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64 Bit) ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2021
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 2AP
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622598917
UPC 804766694400
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.2
Fabrikategruppe 2271
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;