6AV6355-1AA31-7BA0
Product
WinCC OA V3.17, Server Basis. Lizenz für WinCC OA Server ohne externe Datenanbindung (Tags) und ohne Bedienplatz Lizenzen (UIs). Mit Alarmierung, erweiterter Trend, historische Aufzeichnung, S7 und S7 Plus Treiber (8 Verbindungen), SSL Verschlüsselung, OPC Server (nicht unter Linux verfügbar), OPC und OPC UA Client, Webserver und einer WinCC OA Operator (1 Device). Erfordert zum ordnungsmäßigen Betrieb den Kauf von mindestens eines Tag Pakets und eines UI Pakets (optional).
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AV6355-1AA31-7BA0
Artikelbeschreibung WinCC OA V3.17, Server Basis. Lizenz für WinCC OA Server ohne externe Datenanbindung (Tags) und ohne Bedienplatz Lizenzen (UIs). Mit Alarmierung, erweiterter Trend, historische Aufzeichnung, S7 und S7 Plus Treiber (8 Verbindungen), SSL Verschlüsselung, OPC Server (nicht unter Linux verfügbar), OPC und OPC UA Client, Webserver und einer WinCC OA Operator (1 Device). Erfordert zum ordnungsmäßigen Betrieb den Kauf von mindestens eines Tag Pakets und eines UI Pakets (optional).
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 294
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99S
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766991219
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) STETM
Fabrikategruppe 9377
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Österreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;