6AV6362-1GA00-0BB0
Product
SIMATIC WinCC/Web Navigator, Load Balancing STEP UP, Lizenzen für 2 Web Server auf 2 redundanten WinCC Systemen, Option für WinCC ab V7.4, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick ******************************* Inhalt: 1x USB
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AV6362-1GA00-0BB0
Artikelbeschreibung SIMATIC WinCC/Web Navigator, Load Balancing STEP UP, Lizenzen für 2 Web Server auf 2 redundanten WinCC Systemen, Option für WinCC ab V7.4, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick ******************************* Inhalt: 1x USB
Produktfamilie WinCC WebNavigator
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 276
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
Nettogewicht pro ME 0,148 kg
Verpackungsmaße 18,40 x 26,80 x 3,20
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622375211
UPC 804766239748
Statistische Warennummer 85235190
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.2Y
Fabrikategruppe 4B96
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;