6AV6381-2AB07-2AV3
Product
SIMATIC WinCC RC Upgrade Asia von V7.0 auf V7.2 für SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC), inkl. Optionen Redundanz, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnose Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Runtime/Configuration-Software auf DVD, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AV6381-2AB07-2AV3
Artikelbeschreibung SIMATIC WinCC RC Upgrade Asia von V7.0 auf V7.2 für SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC), inkl. Optionen Redundanz, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnose Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Runtime/Configuration-Software auf DVD, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2019
Preisinformationen
Preisgruppe S20
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
Nettogewicht pro ME 0,287 kg
Verpackungsmaße 18,70 x 26,80 x 3,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169317719
UPC 804766731556
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) ST9.80
Fabrikategruppe 4323
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;