6ES7718-1CC00-0CC3
Product
SIMATIC Field PG M6 Advanced i7-8850H ( 6 Kerne + Hyper- Threading); 15,6" Display, Full HD; WLAN 802.11ac & Bluetooth v5.0; DVD +/-RW;UHD Graphics 630 1x 32GB DDR4 SDRAM SO-DIMM 2TB SSD SATA (2,5") Ohne S5-Online-Schnittstelle/S5- EPROMMER Netzleitung mit Netzstecker: Europa; Tastatur: QWERTZ / QWERTY ohne M.2 Windows 11 IoT Enterprise (Version 22H2); ohne USB-Stick (Restore-Image; D&D) Lizenz für STEP 7 Professional Combo; WinCC Advanced Combo (TIA Portal & WinCC flex.), Safety Advanced (TIA Portal & Distr. Safety) V18
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7718-1CC00-0CC3
Artikelbeschreibung SIMATIC Field PG M6 Advanced i7-8850H ( 6 Kerne + Hyper- Threading); 15,6" Display, Full HD; WLAN 802.11ac & Bluetooth v5.0; DVD +/-RW;UHD Graphics 630 1x 32GB DDR4 SDRAM SO-DIMM 2TB SSD SATA (2,5") Ohne S5-Online-Schnittstelle/S5- EPROMMER Netzleitung mit Netzstecker: Europa; Tastatur: QWERTZ / QWERTY ohne M.2 Windows 11 IoT Enterprise (Version 22H2); ohne USB-Stick (Restore-Image; D&D) Lizenz für STEP 7 Professional Combo; WinCC Advanced Combo (TIA Portal & WinCC flex.), Safety Advanced (TIA Portal & Distr. Safety) V18
Produktfamilie Field PG M6
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 18.05.2024
Preisinformationen
Preisgruppe 260
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 3,500 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125436688
Statistische Warennummer 84713000
Listenkennzeichen (LKZ) ST79
Fabrikategruppe 4060
Geschäftsbereichskennzahl R133
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 07.12.2018
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

1,2-Dimethoxyethan, Ethylenglycoldimethylether (EGDME)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-20-05-03
eClass 14 19-20-05-03
eClass 6 27-24-22-10
eClass 7.1 27-24-22-10
eClass 8 19-20-05-03
eClass 9 19-20-05-03
eClass 9.1 19-20-05-03
ETIM 7 EC001418
ETIM 8 EC001418
ETIM 9 EC001418
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;