6FC8506-3EX02-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
Reparatur-Servicevertrag für Siemens-Komponenten (DF&PD) an Werkzeugmaschinen. Ländergruppe 1 bis 3, Einzelvertrag, 36 Monate, 5-6 Messkreise
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6FC8506-3EX02-0AA0
Artikelbeschreibung Reparatur-Servicevertrag für Siemens-Komponenten (DF&PD) an Werkzeugmaschinen. Ländergruppe 1 bis 3, Einzelvertrag, 36 Monate, 5-6 Messkreise
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe S70
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
Nettogewicht pro ME 0,010 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 887621048662
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) AUT2-SL
Fabrikategruppe 9325
Geschäftsbereichskennzahl R2S1
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-21-90
eClass 14 27-24-21-90
eClass 6 27-24-21-90
eClass 7.1 27-24-21-90
eClass 8 27-24-21-90
eClass 9 27-24-21-90
eClass 9.1 27-24-21-90
ETIM 7 EC001422
ETIM 8 EC001422
ETIM 9 EC001422
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;