6MD2320-0HL00-1AA0
Product
Abbildung ähnlich
3 Stück Low-Power Phasenstrom Sensor Klappwandler Entsprechend IEC 61869-10 Übersetzung: 225 mV@300 A Weitbereichssensor für Nennstrombereich 300A-1000A Innendurchmesser 44mm Genauigkeitsklasse: 0,5 (ab FCM V 3.30), sonst 1 bezogen auf Nennstrom 300A mit Anschlusskabel: 7.0m offenes Ende
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6MD2320-0HL00-1AA0
Artikelbeschreibung 3 Stück Low-Power Phasenstrom Sensor Klappwandler Entsprechend IEC 61869-10 Übersetzung: 225 mV@300 A Weitbereichssensor für Nennstrombereich 300A-1000A Innendurchmesser 44mm Genauigkeitsklasse: 0,5 (ab FCM V 3.30), sonst 1 bezogen auf Nennstrom 300A mit Anschlusskabel: 7.0m offenes Ende
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 184
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,500 kg
Verpackungsmaße 39,00 x 39,00 x 26,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Set
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515715641
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85043129
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1390
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Ungarn
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.04.2006
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-90-90
eClass 14 27-14-90-90
eClass 6 27-14-90-90
eClass 7.1 27-14-90-90
eClass 8 27-14-90-90
eClass 9 27-14-90-90
eClass 9.1 27-14-90-90
ETIM 7 EC002608
ETIM 8 EC002608
ETIM 9 EC002608
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Set
;