6MF2802-2AA00
Product
Abbildung ähnlich
CP-8022 Master Modul mit GPRS, inkl. SD-Karte, 2x RJ45 Ethernet, 1x RJ45 RS-232, 1x Klemme RS-485, 1x Klemme RS-232 oder 485, Temperatur in Betrieb: -40 bis +70 °C
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6MF2802-2AA10 Produktvergleich
Nachfolgerhinweis: 6MF28022AA10 / CP-8022 MASTER MODULE WITH GPRS AND LTE CAT 1
Das Produkt ist aktuell nicht lieferbar. Bitte wenden Sie sich für diesbezügliche Auskünfte an Ihren Vertriebsbetreuer.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6MF2802-2AA00
Artikelbeschreibung CP-8022 Master Modul mit GPRS, inkl. SD-Karte, 2x RJ45 Ethernet, 1x RJ45 RS-232, 1x Klemme RS-485, 1x Klemme RS-232 oder 485, Temperatur in Betrieb: -40 bis +70 °C
Produktfamilie Kompakt- und Prozessormodule
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 25.05.2024
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6MF2802-2AA10 Produktvergleich
Nachfolgerhinweis: 6MF28022AA10 / CP-8022 MASTER MODULE WITH GPRS AND LTE CAT 1
Das Produkt ist aktuell nicht lieferbar. Bitte wenden Sie sich für diesbezügliche Auskünfte an Ihren Vertriebsbetreuer.
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6MF2802-2AA10
Nachfolger-Beschreibung CP-8022 Master Modul mit GPRS und LTE CAT1, inkl. SD-Karte, 2x RJ45 Ethernet, 1x RJ45 RS-232, 1x Klemme RS-485, 1x Klemme RS-232 oder 485, Temperatur in Betrieb: -40 bis +70 °C
Preisinformationen
Preisgruppe 183
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,260 kg
Verpackungsmaße 15,00 x 20,00 x 7,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515638087
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85371098
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1370
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland India
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 07.03.2016
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-07
eClass 14 27-24-22-07
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
;