SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6SL3070-4JA01-0XG5
Product
Abbildung ähnlich
SINAMICS DCC (Drive Control Chart) V18 Combo, OSD / Software-Download. Optionales TIA Portal Engineering-Tool fuer SINAMICS Antriebe als Optionspaket zu Startdrive Basic/Advanced V18 Deutsch, Englisch, Spanisch, Franzoesisch, Italienisch und Chinesisch (simplified), inkl. Combo License Key (Floating Licence) zur Parallelnutzung von SINAMICS DCC V3.4 SP2 und SINAMICS DCC V18 ******************************* E-Mail-Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6SL3070-4KA01-0XG5 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6SL3070-4JA01-0XG5
Artikelbeschreibung SINAMICS DCC (Drive Control Chart) V18 Combo, OSD / Software-Download. Optionales TIA Portal Engineering-Tool fuer SINAMICS Antriebe als Optionspaket zu Startdrive Basic/Advanced V18 Deutsch, Englisch, Spanisch, Franzoesisch, Italienisch und Chinesisch (simplified), inkl. Combo License Key (Floating Licence) zur Parallelnutzung von SINAMICS DCC V3.4 SP2 und SINAMICS DCC V18 ******************************* E-Mail-Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Produktfamilie SINAMICS DCC (Drive Control Chart) im TIA Portal
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.02.2024
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6SL3070-4KA01-0XG5 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6SL3070-4KA01-0XG5
Nachfolger-Beschreibung SINAMICS DCC (Drive Control Chart) V19 Combo, OSD / Software-Download. Optionales TIA Portal Engineering-Tool fuer SINAMICS Antriebe als Optionspaket zu Startdrive Basic/Advanced V19 Deutsch, Englisch, Spanisch, Franzoesisch, Italienisch und Chinesisch (simplified), inkl. Combo License Key (Floating Licence) zur Parallelnutzung von SINAMICS DCC V3.5 und SINAMICS DCC V19 ******************************* E-Mail-Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Preisinformationen
Preisgruppe 7SW
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125398733
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) D21MC
Fabrikategruppe X087
Geschäftsbereichskennzahl R221
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-06
eClass 14 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;