7KT1655
Product
Abbildung ähnlich
SENTRON, Messgerät, 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 63 A, Hutschienengerät, 1-phasig, S0, Schein- / Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7KT1655
Artikelbeschreibung SENTRON, Messgerät, 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 63 A, Hutschienengerät, 1-phasig, S0, Schein- / Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss
Produktfamilie Messgeräte 7KT PAC1600
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 15C
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,145 kg
Verpackungsmaße 79,00 x 90,00 x 39,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869563541
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90283011
Listenkennzeichen (LKZ) LV10
Fabrikategruppe 5765
Geschäftsbereichskennzahl P360
Ursprungsland Italien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 06.11.2017
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-23-16
eClass 14 27-14-23-16
eClass 6 27-14-23-16
eClass 7.1 27-14-23-16
eClass 8 27-14-23-16
eClass 9 27-14-23-16
eClass 9.1 27-14-23-16
ETIM 7 EC001506
ETIM 8 EC001506
ETIM 9 EC001506
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;