7KT5601
Product
Zeitzähler 72x 72mm AC 115V 50Hz ohne KlemmenAbdeckung
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7KT5601
Artikelbeschreibung Zeitzähler 72x 72mm AC 115V 50Hz ohne KlemmenAbdeckung
Produktfamilie Zeitzähler für Fronteinbau
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 15C
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
Nettogewicht pro ME 0,138 kg
Verpackungsmaße 83,00 x 80,00 x 84,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869198477
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90291000
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.1
Fabrikategruppe 5522
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.06.2006
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-23-13
eClass 14 27-14-23-13
eClass 6 27-14-23-13
eClass 7.1 27-14-23-13
eClass 8 27-14-23-13
eClass 9 27-14-23-13
eClass 9.1 27-14-23-13
ETIM 7 EC001641
ETIM 8 EC001641
ETIM 9 EC001641
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;