7MH4138-6BA00-0AY0
Product
Abbildung ähnlich
Eichset für SIWAREX WP351 für die Durchführung der Eichabnahme von bis zu 3 Waagen bestehend aus: 3x Beschriftungs folie für Kennzeichenschild, 1x SCHUTZFOLIE, 3x Entriegelungsschutz, 6x Schraube. Bei eichpflichtigen Anwendungen Eichvorschriften des Bestimmungslandes befolgen!
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7MH4138-6BA00-0AY0
Artikelbeschreibung Eichset für SIWAREX WP351 für die Durchführung der Eichabnahme von bis zu 3 Waagen bestehend aus: 3x Beschriftungs folie für Kennzeichenschild, 1x SCHUTZFOLIE, 3x Entriegelungsschutz, 6x Schraube. Bei eichpflichtigen Anwendungen Eichvorschriften des Bestimmungslandes befolgen!
Produktfamilie Wägeelektronik TM SIWAREX WP351 HF
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8W3
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,114 kg
Verpackungsmaße 23,50 x 30,50 x 6,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623603634
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85389099
Listenkennzeichen (LKZ) WT10
Fabrikategruppe 4909
Geschäftsbereichskennzahl R3P5
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-32-03-03
eClass 14 27-32-03-03
eClass 6 27-32-03-03
eClass 7.1 27-32-03-03
eClass 8 27-32-03-03
eClass 9 27-32-03-03
eClass 9.1 27-32-03-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;