7ML5740-1BC01-1A
Product
Abbildung ähnlich
Abgesetztes, digitales Display mit Universaleingang zum Schalttafeleinbau fuer die Prozessinstrumentierung. RD200 85-265 VAC DISPLAY mit 4-20 24V Hilfsenergie,2X
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7ML5740-1BC01-1A
Artikelbeschreibung Abgesetztes, digitales Display mit Universaleingang zum Schalttafeleinbau fuer die Prozessinstrumentierung. RD200 85-265 VAC DISPLAY mit 4-20 24V Hilfsenergie,2X
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8LO
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99I
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 12 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,417 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85312095
Listenkennzeichen (LKZ) FI01-7
Fabrikategruppe 4723
Geschäftsbereichskennzahl R3P0
Ursprungsland United States of America
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 30.12.9999
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-21-03-01
eClass 14 27-21-03-01
eClass 6 27-21-03-01
eClass 7.1 27-21-03-01
eClass 8 27-21-03-01
eClass 9 27-21-03-01
eClass 9.1 27-21-03-01
ETIM 7 EC011541
ETIM 8 EC011541
ETIM 9 EC011541
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;