7SC8024-2BB90-3FB0 L3R
Product
Abbildung ähnlich
Verteilnetzcontroller Gehäuse , 12 BE, 8 BA, 1 Livekontakt, Messeingänge: 4 x I, 3 x U, 1 x U für Spannungserkennung, Nennhilfsspannung: DC 24 V/48 V Aufbau-/Einbaugehäuse mit HMI, Sprache Englisch, 50/60 Hz, IEC / ANSI-Kurven, Region Welt, (Sprache änderbar), Systemschnittstelle IEC 61850 / Profinet IO, 100 MBit Ethernet, elektrisch, doppelt, 2 x RJ45 Stecker, Funktionalität: Grundausführung + Paket 'FB'
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7SC8024-2BB90-3FB0 L3R
Artikelbeschreibung Verteilnetzcontroller Gehäuse , 12 BE, 8 BA, 1 Livekontakt, Messeingänge: 4 x I, 3 x U, 1 x U für Spannungserkennung, Nennhilfsspannung: DC 24 V/48 V Aufbau-/Einbaugehäuse mit HMI, Sprache Englisch, 50/60 Hz, IEC / ANSI-Kurven, Region Welt, (Sprache änderbar), Systemschnittstelle IEC 61850 / Profinet IO, 100 MBit Ethernet, elektrisch, doppelt, 2 x RJ45 Stecker, Funktionalität: Grundausführung + Paket 'FB'
Produktfamilie SIPROTEC 7SC80 - Verteilnetzschutz
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 184
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 25 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 5,600 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515640530
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85363010
Listenkennzeichen (LKZ) SIPROTEC
Fabrikategruppe 1318
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 24.09.2012
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;