7XV5673-0JJ00-1AA1
Product
Abbildung ähnlich
SICAM I/O-Unit mit 6 Binär Ein- und Ausgaben, Einsatz zur Binärsignalüber- tragung oder als I/O Erweiterung eines Gerätes, integrierter Ethernet Switch, Weitbereichs-Stromversorgung: 24 - 240 V DC, 100 - 230 V AC, für Hutschienenmontage, Schutzart IP20, Ethernet-Schnittstelle mit Modbus TCP/UDP, Binärsignalübertragung
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7XV5673-0JJ00-1AA1
Artikelbeschreibung SICAM I/O-Unit mit 6 Binär Ein- und Ausgaben, Einsatz zur Binärsignalüber- tragung oder als I/O Erweiterung eines Gerätes, integrierter Ethernet Switch, Weitbereichs-Stromversorgung: 24 - 240 V DC, 100 - 230 V AC, für Hutschienenmontage, Schutzart IP20, Ethernet-Schnittstelle mit Modbus TCP/UDP, Binärsignalübertragung
Produktfamilie 7XV5673 - SICAM I/O-Unit
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 182
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,750 kg
Verpackungsmaße 26,40 x 38,20 x 16,20
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515640004
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) SIPROTEC
Fabrikategruppe 1350
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland India
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 07.12.2012
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-04
eClass 14 27-24-22-04
eClass 6 27-24-22-04
eClass 7.1 27-24-22-04
eClass 8 27-24-22-04
eClass 9 27-24-22-04
eClass 9.1 27-24-22-04
ETIM 7 EC001419
ETIM 8 EC001419
ETIM 9 EC001419
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;