8GK4664-3KK12
Product
ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter 2x 3NP4075/3NP4076 auf Sammelschiene 40/60mm (ohne Sammelschienenhalter) inkl. passender Blende für Sammelschienenhalter 8GK9711-0KK03 H=450mm, B=250mm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 8GK4664-3KK12
Artikelbeschreibung ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter 2x 3NP4075/3NP4076 auf Sammelschiene 40/60mm (ohne Sammelschienenhalter) inkl. passender Blende für Sammelschienenhalter 8GK9711-0KK03 H=450mm, B=250mm
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 13W
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,800 kg
Verpackungsmaße 260,00 x 460,00 x 30,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869395890
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85381000
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.2
Fabrikategruppe 5738
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.06.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-24-11
eClass 14 27-14-24-11
eClass 6 27-14-24-11
eClass 7.1 27-14-24-11
eClass 8 27-14-24-11
eClass 9 27-14-24-11
eClass 9.1 27-14-24-11
ETIM 7 EC000264
ETIM 8 EC000264
ETIM 9 EC000264
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
;