8MR6423-5SK15
Product
Kühlgerät Tür-oder Seitenaufbau Kühlleistung 1550W 230V AC RAL7035 400x 950x 233mm (BxHxT) Innenkreislauf IP54 Außenkreislauf IP 34
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Das Produkt ist aktuell nicht lieferbar. Bitte wenden Sie sich für diesbezügliche Auskünfte an Ihren Vertriebsbetreuer.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 8MR6423-5SK15
Artikelbeschreibung Kühlgerät Tür-oder Seitenaufbau Kühlleistung 1550W 230V AC RAL7035 400x 950x 233mm (BxHxT) Innenkreislauf IP54 Außenkreislauf IP 34
Produktfamilie Systemklimatisierung
Produktstatus PM490:Produktabkündigung
Produktstatus Datum Produkt abgekündigt seit: 17.06.2024
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Das Produkt ist aktuell nicht lieferbar. Bitte wenden Sie sich für diesbezügliche Auskünfte an Ihren Vertriebsbetreuer.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Preisinformationen
Preisgruppe 195
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 25 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 42,000 kg
Verpackungsmaße 1090,00 x 460,00 x 320,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948186169
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84158200
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.2
Fabrikategruppe 5847
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Italien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 13.09.2011
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-18-07-04
eClass 14 27-18-07-04
eClass 6 27-18-07-04
eClass 7.1 27-18-07-04
eClass 8 27-18-07-04
eClass 9 27-18-07-04
eClass 9.1 27-18-07-04
ETIM 7 EC000855
ETIM 8 EC000855
ETIM 9 EC000855
IDEA 4 5799
UNSPSC 15 40-10-17-01
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;